メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

14 件の検索結果です

製品番号 タイトル 分類 会社名
RSSK-RA0L1 RA0L1搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RA2L1 RA2L1搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RA4L1 RA4L1搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RA6M2 RA6M2搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RL78F22 RL78/F22搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RL78F25 RL78/F25搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RL78G16 RL78/G16搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RL78G22 RL78/G22搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RL78G23 RL78/G23搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RL78L23 RL78/L23搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RX130 RX130搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RX140 RX140搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RX261 RX261搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas
RSSK-RX671 RX671搭載静電容量タッチ評価システム Evaluation Renesas