概要
説明
GENMAI CPUボードはRZ/A1H(Arm® Cortex®-A9、400MHz動作、324ピンBGA版)を搭載したCPUボードです。
仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
CPU |
|
メモリ |
|
コネクタ |
|
LED |
|
スイッチ |
|
ブロック図
画像

ユーザーズマニュアル
[document:957076]
ボード設計データ 他
詳細はダウンロードよりご参照ください。(ダウンロードへ)
注意事項
- この製品には開発ツールは付属しておりません。本ボードのご利用にあたっては、別途以下の開発ツールを事前にご準備ください。
- 開発統合環境
- コンパイラ
- インサーキットエミュレータ
(詳細はエコシステムをご覧ください。)
特長
- ブートメモリとしてNOR フラッシュメモリ、シリアルフラッシュメモリ、SD コントローラ内蔵NANDフラッシュメモリ、およびMMC コントローラ内蔵NAND フラッシュメモリのいずれかを選択することが可能です。
- RZ/A1H周辺機能インタフェースとして、シリアルポート(RS-232C またはUSB Mini-B)コネクタ、USB コネクタ、CAN コネクタ、SD カードスロット、MMC カードスロット、映像入力用RCAコネクタを標準搭載しています。
- オーディオCODEC を標準搭載しており、オーディオシステムの先行開発が可能です。
- USB コネクタは、シリーズA レセプタクルを標準搭載しています。また、USB ホスト/ファンクションモジュールの評価用にMini-B レセプタクル実装が可能な基板パターンになっています。
- LAN コネクタを標準搭載しており、Ethernetを使用したソフトウェアの開発や評価が可能です。
- RZ/A1Hのデータバス、アドレスバス、内蔵周辺機能の端子はすべて拡張コネクタへ接続しており、計測機器を用いた周辺デバイスとのタイミング評価や、開発用途に合わせた拡張ボードの開発が可能です。
- RZ/A1Hユーザデバッグインタフェースとの接続用に、20 ピンArm JTAG および20 ピンCoreSight コネクタを実装しています。
アプリケーション
設計・開発
サンプルコード
サンプルコード
フィルター
|
||
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 日時 |
サンプルコード | ZIP 4.21 MB English Compiler: ARMCC, GNUARM-RZ, ICCARM IDE: DS-5, IAR EWARM | |
サンプルコード | ZIP 7.74 MB Compiler: ARMCC, GNUARM-RZ, ICCARM IDE: DS-5, IAR EWARM | |
サンプルコード | ZIP 8.05 MB Compiler: ARMCC, GNUARM-RZ, ICCARM IDE: DS-5, IAR EWARM | |
サンプルコード | ZIP 7.33 MB English Compiler: ARMCC, GNUARM-RZ, ICCARM IDE: DS-5, IAR EWARM | |
サンプルコード | ZIP 8.08 MB English Compiler: ARMCC, GNUARM-RZ, ICCARM IDE: DS-5, IAR EWARM | |
サンプルコード | ZIP 6.94 MB English Compiler: ARMCC, GNUARM-RZ, ICCARM IDE: DS-5, IAR EWARM | |
サンプルコード | ZIP 44.76 MB Compiler: ICCARM IDE: IAR EWARM | |
7件
|