概要

説明

ルネサスは、高性能MPU、電源IC、デルタシグマ(ΔΣ)変調器、およびサポートコンポーネントを備えた9軸モータ制御のトータルシステムを提供しています。 このシステムは、ロボティクス、モーションコントローラ、および産業用ネットワークのアプリケーションに最適です。

このシステムのメリット:

  • このシステムは、MPUに周辺デバイスを内蔵しているので、必要な外付け部品を最小限に抑えられます。
  • MPUのデュアルArm® Cortex®-R52コアは、高精度のモータ制御を可能にし、産業用イーサネット通信を容易にします。
  • MPUのデルタシグマ(ΔΣ)インタフェースとΔΣ変調器を通じて高精度の電流センシングを提供し、MPUエンコーダインタフェースとRS-485接続により、さまざまなエンコーダタイプをサポートします。
  • MPUのクワッドArm Cortex-A55コアは、9軸モータ制御の軌道形成を含む高度な演算処理を実行します。
  • このシステムは、EtherCAT®、Ethernet/IP、PROFINET®、OPC Unified Architecture (OPC UA)などの主要な産業用イーサネットプロトコルをサポートしており、最小限の外付け部品しか必要としないシンプルな構成です。
  • 機能安全システムは、MPUと相互監視用のMCU1つを使用して簡単に構築できます。
  • ルネサスは、実装を支援するためのリファレンス回路とさまざまなサンプルプログラムを提供しています。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • ACサーボモータ
  • 産業用ロボット
  • モーションコントローラ

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

産業イーサネット対応9軸モータ制御

WS045 Connector Line.1162 Connector Line.1573 Connector Arrow.1202 Connector Arrow.645 Connector Arrow.773 Connector Arrow.1375 Connector Arrow.779 Board - Optional.1363 Board - Optional.1362 Board - Optional.1361 Board - Optional.1360 Board - Optional.1359 Board - Optional.1358 Board - Optional.1357 Inverter Block Non-Renesas Component.1307 Non-Renesas Component.1304 Non-Renesas Component.1302 Inverter Block Inverter Block Inverter Block RS-485 (Tx) RS-485 (Tx) RS-485 (Tx) Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator PMIC PMIC PMIC Connector 1.691 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V 1.1V 1.1V 1.1V Ethernet PHY Component block.751 Component block.747 Component block.748 Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Dual component.277 Absolute Encoder Absolute Encoder AbsoluteEncoder Sheet.816 Component block.631 PCIe PCIe PCIe Bi-directional.818 Bi-directional.819 LCD/LED Segment Display.820 Sheet.821 Sheet.822 Sheet.823 Sheet.824 Sheet.825 Sheet.826 Sheet.827 Sheet.828 Sheet.829 Sheet.830 Sheet.831 Sheet.832 Sheet.833 Sheet.834 Sheet.835 Sheet.836 Sheet.837 Sheet.838 Sheet.839 Sheet.840 Sheet.841 Sheet.842 Sheet.843 Sheet.844 Sheet.845 Sheet.846 Sheet.847 Sheet.848 Sheet.849 Sheet.850 ON ON Sheet.851 OFF OFF Sheet.852 Sheet.853 Sheet.854 Sheet.855 Sheet.856 Sheet.857 Sheet.858 Sheet.859 Connector Arrow.900 Connector Arrow.901 Connector Arrow.902 RS-485 (Rx) RS-485 (Rx) RS-485 (Rx) Connector Arrow.904 Connector Arrow.905 Motor Sheet.930 Sheet.931 M M Shunt Sheet.933 Sheet.934 Sheet.935 Shunt.936 Sheet.937 Sheet.938 Sheet.939 Shunt.940 Sheet.941 Sheet.942 Sheet.943 Comparator Comparator Comparator Connector Arrow.1086 24V 24V 24V Connected signals line.1092 Connector Arrow.1093 Connected signals arrow.1095 Connected signals line.1100 Connected signals line.1102 Connector Line.1103 Phase U Phase U Phase U Phase V (*1) Phase V* Phase V* Phase W(*1) Phase W* Phase W* Connected signals line.1107 Connected signals line.1108 Connector Line.1110 Connector Line.1111 Connector Line.1112 Connected signals line.1114 Connected signals line.1115 *Including same blocks with Phase U *Including same blocks with Phase U *Including same blocks with Phase U Connected signals arrow.1121 Connector Arrow.1122 3.3V 3.3V 3.3V U U U V V V W W W Connector Arrow.1133 Connector Arrow.1139 Connector Arrow.1140 Connector Arrow.1159 3.3V 3.3V 3.3V LPDDR4 LPDDR4 LPDDR4 Micro SD Micro SD Micro SD Bi-directional.1167 Bi-directional.1168 Bi-directional.1169 Bi-directional.1170 Bi-directional.1172 Quad component non Renesas.1173 Component block.751 Component block.747 Component block.748 RJ45 RJ45 RJ45 Bi-directional.1178 USB USB USB Bi-directional.1181 Bi-directional.1188 Connected signals arrow.1190 Connected signals arrow.1198 Connected signals arrow.1199 Connected signals arrow.1200 to ICs to ICs to ICs 0.8V 0.8V 0.8V Connector Arrow.1204 5V 5V 5V EN EN EN Connector Arrow.1207 5V 5V 5V Non-Renesas Component.1211 Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.1252 Sheet.1253 Sheet.1254 Sheet.1255 Sheet.1256 Sheet.1257 Sheet.1258 Sheet.1259 Sheet.1260 Diode Sheet.1262 Sheet.1263 Sheet.1264 Sheet.1267 Non-Renesas Component.1265 Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.1230 Sheet.1231 Sheet.1232 Sheet.1233 Sheet.1234 Sheet.1235 Sheet.1236 Sheet.1237 Sheet.1238 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.1241 Sheet.1242 Sheet.1243 Sheet.1244 Sheet.1245 Sheet.1246 Sheet.1247 Sheet.1248 Sheet.1249 Transformer Transformer Transformer Sheet.1268 Non-Renesas Component.1265 Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.1273 Sheet.1274 Sheet.1275 Sheet.1276 Sheet.1277 Sheet.1278 Sheet.1279 Sheet.1280 Sheet.1281 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.1284 Sheet.1285 Sheet.1286 Sheet.1287 Sheet.1288 Sheet.1289 Sheet.1290 Sheet.1291 Sheet.1292 Transformer Transformer Transformer AC 100~200V AC 100200V AC 100200V xN xN xN Connector Arrow.1308 5V < 1A 5V < 1A 5V < 1A 24V < 2A 24V < 2A 24V < 2A Diode.1311 Sheet.1312 Sheet.1313 Sheet.1314 Connector Line.1315 Connector Line.1316 Connector Arrow.1317 Connector Line.1332 Connector Line.1333 Connector Line.1334 Connected signals line Connector Line.1337 Connected signals arrow.1340 Connected signals arrow.1341 To Motor To Motor To Motor Connector Line.1343 Connector Line.1344 Connector Line.1345 Connector Line.1346 Connector Line.1347 Connector Line.1350 Connector Line.1351 Connector Line.1352 Power Block Power Block Power Block Connector Arrow.1354 3.3V 3.3V 3.3V x9 x9 x9 Bi-directional.1366 CAN CAN CAN Photocoupler Photocoupler Photocoupler Bi-directional.1370 RS-485 (Tx&Rx) RS-485 (Tx&Rx) RS-485 (Tx&Rx) Bi-directional.1372 Control Block Control Block Control Block From Power Block for Motor From Power Block for Motor From Power Block for Motor IGBT Coupler IGBT Coupler IGBT Coupler IGBT Coupler IGBT Coupler IGBT Coupler Connector 1.160.1411 Op Amp Op Amp Op Amp PROFIBUS PROFIBUS PROFIBUS Bi-directional.1416 DeviceNet DeviceNet DeviceNet Connector 1.1418 Connector 1.1420 EEPROM EEPROM EEPROM Shunt.1152 Sheet.1440 Sheet.1441 Sheet.1442 Connector Line.1157 Connector Arrow.1158 Connector 1.1412 Connector Arrow.1444 Connector Line.1445 Connected signals line.1446 Ground.1448 Sheet.1450 Sheet.1451 Connected signals line.1451 24V 24V 24V Connector Arrow.1558 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Dual component.1458 Component block.631 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Connector Arrow.1463 Connector Arrow.1464 24V 24V 24V 24V 24V 24V Connector Arrow.1467 3.3V 3.3V 3.3V 12V 12V 12V Connector Arrow.1572 SPXO SPXO SPXO 25MHz 25MHz 25MHz WS045-1 WS045-1 WS045-1 Sheet.1582 IGBT IGBT IGBT IGBTs with Fast Recovery Diodes (FRDs).220 Sheet.1319 Sheet.1320 Sheet.1321 Sheet.1322 Sheet.1323 Sheet.1324 Darlington.577 Sheet.1326 Darlington.581 Sheet.1328 Sheet.1329 Sheet.1330 Sheet.1331 Connected signals line.1338 Connector Line.1336 Connector Arrow Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier PFC PFC PFC Vertical Wire Bundle 2 2 2 Sheet.1585 Vertical Wire Bundle.1586 4 4 4 Sheet.1588 Vertical Wire Bundle.1590 3 3 3 Sheet.1592 Vertical Wire Bundle.1596 3 3 3 Sheet.1598 Vertical Wire Bundle.1599 3 3 3 Sheet.1601 Vertical Wire Bundle.1602 Vertical Wire Bundle.1605 3 3 3 Sheet.1607 Connector Arrow.1373 ΣΔModulator ΣΔModulator ΣΔModulator Photocoupler Photocoupler Photocoupler Connector Arrow.1574 Photocoupler Photocoupler Photocoupler LDO LDO LDO Sheet.1610 IGBT IGBT IGBT IGBTs with Fast Recovery Diodes (FRDs).1473 Sheet.1474 Sheet.1475 Sheet.1476 Sheet.1477 Sheet.1478 Sheet.1479 Darlington.577 Sheet.1481 Darlington.581 Sheet.1483 Sheet.1484 Sheet.1485 Sheet.1486 IGBTs with Fast Recovery Diodes (FRDs).1487 Sheet.1488 Sheet.1489 Sheet.1490 Sheet.1491 Sheet.1492 Sheet.1493 Darlington.577 Sheet.1495 Darlington.581 Sheet.1497 Sheet.1498 Sheet.1499 Sheet.1500 Connector Line.1078 Connector Line.1075 Connector Line.1077 Connected signals line.1085 Connector Line.1083 Connector Line.1074 Sheet.1611 IGBT IGBT IGBT IGBTs with Fast Recovery Diodes (FRDs).1501 Sheet.1502 Sheet.1503 Sheet.1504 Sheet.1505 Sheet.1506 Sheet.1507 Darlington.577 Sheet.1509 Darlington.581 Sheet.1511 Sheet.1512 Sheet.1513 Sheet.1514 IGBTs with Fast Recovery Diodes (FRDs).1515 Sheet.1516 Sheet.1517 Sheet.1518 Sheet.1519 Sheet.1520 Sheet.1521 Darlington.577 Sheet.1523 Darlington.581 Sheet.1525 Sheet.1526 Sheet.1527 Sheet.1528 Connector Line.1038 Connector Line.1037 Connector Line.1082 Sheet.1612 IGBT IGBT IGBT IGBTs with Fast Recovery Diodes (FRDs).1529 Sheet.1530 Sheet.1531 Sheet.1532 Sheet.1533 Sheet.1534 Sheet.1535 Darlington.577 Sheet.1537 Darlington.581 Sheet.1539 Sheet.1540 Sheet.1541 Sheet.1542 IGBTs with Fast Recovery Diodes (FRDs).1543 Sheet.1544 Sheet.1545 Sheet.1546 Sheet.1547 Sheet.1548 Sheet.1549 Darlington.577 Sheet.1551 Darlington.581 Sheet.1553 Sheet.1554 Sheet.1555 Sheet.1556 Connected signals line.1091 Connected signals line.1090 Connector Line.1001 Connector Line Connector Line.1081 Isolated AC/DC Isolated AC/DC Isolated AC/DC Isolated AC/DC Isolated AC/DC Isolated AC/DC Sheet.1613 MPU MPU MPU EXTCLKIN EXTCLKIN EXTCLKIN PCIe PCIe PCIe Ethernet Ethernet Ethernet I2C I2C I2C USB USB USB GPIO GPIO GPIO DDRSS DDRSS DDRSS SDHI SDHI SDHI SCI SCI SCI CAN CAN CAN ADC ADC ADC ENCIF ENCIF ENCIF DSMIF DSMIF DSMIF GPT (PWM) GPT (PWM) GPT (PWM) POE POE POE Cortex-A55 Cortex-A55 x4 Cortex-A55x4 Cortex-R52 Cortex-R52 x2 Cortex-R52x2
Exiting Interactive Block Diagram

産業イーサネット対応9軸低電圧モータ制御

WS045 Connector Arrow.1615 Connector Line.1162 Connector Line.1573 Connector Arrow.1202 Connector Arrow.645 Connector Arrow.773 Connector Arrow.1375 Connector Arrow.779 Board - Optional.1363 Board - Optional.1362 Board - Optional.1361 Board - Optional.1360 Board - Optional.1359 Board - Optional.1358 Board - Optional.1357 Inverter Block Inverter Block Inverter Block Inverter Block Non-Renesas Component.1307 Non-Renesas Component.1304 Non-Renesas Component.1302 RS-485 (Tx) RS-485 (Tx) RS-485 (Tx) Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator PMIC PMIC PMIC Connector 1.691 3.3V 3.3V 3.3V 1.8V 1.8V 1.8V 1.1V 1.1V 1.1V Ethernet PHY Component block.751 Component block.747 Component block.748 Ethernet PHY Ethernet PHY Ethernet PHY Dual component.277 Absolute Encoder Absolute Encoder AbsoluteEncoder Sheet.816 Component block.631 PCIe PCIe PCIe Bi-directional.818 Bi-directional.819 LCD/LED Segment Display.820 Sheet.821 Sheet.822 Sheet.823 Sheet.824 Sheet.825 Sheet.826 Sheet.827 Sheet.828 Sheet.829 Sheet.830 Sheet.831 Sheet.832 Sheet.833 Sheet.834 Sheet.835 Sheet.836 Sheet.837 Sheet.838 Sheet.839 Sheet.840 Sheet.841 Sheet.842 Sheet.843 Sheet.844 Sheet.845 Sheet.846 Sheet.847 Sheet.848 Sheet.849 Sheet.850 ON ON Sheet.851 OFF OFF Sheet.852 Sheet.853 Sheet.854 Sheet.855 Sheet.856 Sheet.857 Sheet.858 Sheet.859 Connector Arrow.900 Connector Arrow.901 Connector Arrow.902 RS-485 (Rx) RS-485 (Rx) RS-485 (Rx) Connector Arrow.904 Connector Arrow.905 Motor Sheet.930 Sheet.931 M M Shunt Sheet.933 Sheet.934 Sheet.935 Shunt.936 Sheet.937 Sheet.938 Sheet.939 Shunt.940 Sheet.941 Sheet.942 Sheet.943 Comparator Comparator Comparator Connector Arrow.1086 12V 12V 12V Connector Arrow.1093 Connected signals arrow.1095 Connected signals line.1100 Connected signals line.1102 Connector Line.1103 Phase U Phase U Phase U Phase V (*1) Phase V* Phase V* Phase W(*1) Phase W* Phase W* Connected signals line.1107 Connected signals line.1108 Connector Line.1110 Connector Line.1111 Connector Line.1112 Connected signals line.1114 Connected signals line.1115 *Including same blocks with Phase U *Including same blocks with Phase U *Including same blocks with Phase U Connected signals arrow.1121 Connector Arrow.1122 3.3V 3.3V 3.3V U U U V V V W W W Connector Arrow.1133 Connector Arrow.1139 Connector Arrow.1140 Connector Arrow.1159 3.3V 3.3V 3.3V LPDDR4 LPDDR4 LPDDR4 Micro SD Micro SD Micro SD Bi-directional.1167 Bi-directional.1168 Bi-directional.1169 Bi-directional.1170 Bi-directional.1172 Quad component non Renesas.1173 Component block.751 Component block.747 Component block.748 RJ45 RJ45 RJ45 Bi-directional.1178 USB USB USB Bi-directional.1181 Bi-directional.1188 Connected signals arrow.1190 Connected signals arrow.1198 Connected signals arrow.1199 Connected signals arrow.1200 0.8V 0.8V 0.8V Connector Arrow.1204 5V 5V 5V EN EN EN Connector Arrow.1207 5V 5V 5V Non-Renesas Component.1211 Transformer Inductor Coreless (Air conductor) Sheet.1252 Sheet.1253 Sheet.1254 Sheet.1255 Sheet.1256 Sheet.1257 Sheet.1258 Sheet.1259 Sheet.1260 Diode Sheet.1262 Sheet.1263 Sheet.1264 Sheet.1267 Non-Renesas Component.1265 Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.1230 Sheet.1231 Sheet.1232 Sheet.1233 Sheet.1234 Sheet.1235 Sheet.1236 Sheet.1237 Sheet.1238 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.1241 Sheet.1242 Sheet.1243 Sheet.1244 Sheet.1245 Sheet.1246 Sheet.1247 Sheet.1248 Sheet.1249 Transformer Transformer Transformer Sheet.1268 Non-Renesas Component.1265 Transformer Line.841 Inductor Air Core.509 Sheet.1273 Sheet.1274 Sheet.1275 Sheet.1276 Sheet.1277 Sheet.1278 Sheet.1279 Sheet.1280 Sheet.1281 Line.29 Inductor Air Core.212 Sheet.1284 Sheet.1285 Sheet.1286 Sheet.1287 Sheet.1288 Sheet.1289 Sheet.1290 Sheet.1291 Sheet.1292 Transformer Transformer Transformer AC 100~200V AC 100200V AC 100200V xN xN xN Connector Arrow.1308 5V < 1A 5V < 1A 5V < 1A 24V 24V 24V Diode.1311 Sheet.1312 Sheet.1313 Sheet.1314 Connector Line.1315 Connector Line.1316 Connector Line.1332 Connector Line.1333 Connector Line.1334 Connected signals line Connector Line.1337 Connected signals arrow.1341 Connector Line.1343 Connector Line.1344 Connector Line.1345 Connector Line.1346 Connector Line.1347 Connector Line.1350 Connector Line.1351 Connector Line.1352 Power Block Power Block Power Block Connector Arrow.1354 3.3V 3.3V 3.3V x9 x9 x9 Bi-directional.1366 CAN CAN CAN Photocoupler Photocoupler Photocoupler Bi-directional.1370 RS-485 (Tx&Rx) RS-485 (Tx&Rx) RS-485 (Tx&Rx) Bi-directional.1372 Control Block Control Block Control Block 24V 24V 24V Connector 1.160.1411 Op Amp Op Amp Op Amp Bi-directional.1416 Connector 1.1418 Connector 1.1420 EEPROM EEPROM EEPROM Shunt.1152 Sheet.1440 Sheet.1441 Sheet.1442 Connector Line.1157 Connector Arrow.1158 Connector 1.1412 Connector Arrow.1444 Connector Line.1445 Connected signals line.1446 Ground.1448 Sheet.1450 Sheet.1451 Connected signals line.1451 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Dual component.1458 Component block.631 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator Connector Arrow.1463 Connector Arrow.1464 24V 24V 24V 24V 24V 24V Connector Arrow.1467 3.3V 3.3V 3.3V 12V 12V 12V Connector Arrow.1572 SPXO SPXO SPXO 25MHz 25MHz 25MHz WS045-2 WS045-2 WS045-2 Sheet.1582 IGBT IGBT IGBT IGBTs with Fast Recovery Diodes (FRDs).220 Sheet.1319 Sheet.1320 Sheet.1321 Sheet.1322 Sheet.1323 Sheet.1324 Darlington.577 Sheet.1326 Darlington.581 Sheet.1328 Sheet.1329 Sheet.1330 Sheet.1331 Connected signals line.1338 Connector Line.1336 Connector Arrow Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier Synchronous Rectifier PFC PFC PFC Vertical Wire Bundle 2 2 2 Sheet.1585 Vertical Wire Bundle.1586 4 4 4 Sheet.1588 Vertical Wire Bundle.1590 3 3 3 Sheet.1592 Vertical Wire Bundle.1596 3 3 3 Sheet.1598 Vertical Wire Bundle.1599 3 3 3 Sheet.1601 Vertical Wire Bundle.1602 Vertical Wire Bundle.1605 3 3 3 Sheet.1607 Connector Arrow.1373 ΣΔModulator ΣΔModulator ΣΔModulator Photocoupler Photocoupler Photocoupler Connector Arrow.1574 Photocoupler Photocoupler Photocoupler LDO LDO LDO Isolated AC/DC Isolated AC/DC Isolated AC/DC Isolated AC/DC Isolated AC/DC Isolated AC/DC Sheet.1613 MPU MPU MPU EXTCLKIN EXTCLKIN EXTCLKIN PCIe PCIe PCIe Ethernet Ethernet Ethernet I2C I2C I2C USB USB USB GPIO GPIO GPIO DDRSS DDRSS DDRSS SDHI SDHI SDHI SCI SCI SCI CAN CAN CAN ADC ADC ADC ENCIF ENCIF ENCIF DSMIF DSMIF DSMIF GPT (PWM) GPT (PWM) GPT (PWM) POE POE POE Cortex-A55 Cortex-A55 x4 Cortex-A55x4 Cortex-R52 Cortex-R52 x2 Cortex-R52x2 Buck Regulator Buck Regulator Buck Regulator 12V 12V 12V Connector Arrow.1617 Ground Sheet.1619 Sheet.1620 Connector 1.160 Gate Driver Gate Driver Gate Driver Sheet.1729 MOSFET MOSFET MOSFET N-Channel Depletion MOSFET.1040 Sheet.1625 Sheet.1626 Sheet.1627 Sheet.1628 Sheet.1629 Sheet.1630 Sheet.1631 Sheet.1632 Sheet.1633 Sheet.1634 Sheet.1635 Sheet.1636 Connect.50 Sheet.1638 Sheet.1639 Sheet.1640 N-Channel Depletion MOSFET.1641 Sheet.1642 Sheet.1643 Sheet.1644 Sheet.1645 Sheet.1646 Sheet.1647 Sheet.1648 Sheet.1649 Sheet.1650 Sheet.1651 Sheet.1652 Sheet.1653 Connect.50 Sheet.1655 Sheet.1656 Sheet.1657 Sheet.1730 MOSFET MOSFET MOSFET Connector Line.1078 Connector Line.1075 Connector Line.1038 Connected signals line.1726 Connector Line.1077 Connector Line.1083 Connector Line.1082 Connector Line.1037 Connector Line.1074 Sheet.1732 N-Channel Depletion MOSFET.1658 Sheet.1659 Sheet.1660 Sheet.1661 Sheet.1662 Sheet.1663 Sheet.1664 Sheet.1665 Sheet.1666 Sheet.1667 Sheet.1668 Sheet.1669 Sheet.1670 Connect.50 Sheet.1672 Sheet.1673 Sheet.1674 N-Channel Depletion MOSFET.1709 Sheet.1710 Sheet.1711 Sheet.1712 Sheet.1713 Sheet.1714 Sheet.1715 Sheet.1716 Sheet.1717 Sheet.1718 Sheet.1719 Sheet.1720 Sheet.1721 Connect.50 Sheet.1723 Sheet.1724 Sheet.1725 Sheet.1733 MOSFET MOSFET MOSFET N-Channel Depletion MOSFET.1675 Sheet.1676 Sheet.1677 Sheet.1678 Sheet.1679 Sheet.1680 Sheet.1681 Sheet.1682 Sheet.1683 Sheet.1684 Sheet.1685 Sheet.1686 Sheet.1687 Connect.50 Sheet.1689 Sheet.1690 Sheet.1691 N-Channel Depletion MOSFET.1692 Sheet.1693 Sheet.1694 Sheet.1695 Sheet.1696 Sheet.1697 Sheet.1698 Sheet.1699 Sheet.1700 Sheet.1701 Sheet.1702 Sheet.1703 Sheet.1704 Connect.50 Sheet.1706 Sheet.1707 Sheet.1708 Connected signals line.1091 Connected signals line.1090 Connector Line.1001 Connector Line Connected signals line.1092 Connector Line.1081
Exiting Interactive Block Diagram