タイトル 情報
Product Number: ISL88003IE22Z-T7A
Pkg. Name: P3.049
Pkg. Previous Code: PHR
Pkg. Code: PHR
Lead Count: 3
長さ: 0 mm
幅: 0 mm
Thickness: 1.9 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SC70

パッケージの詳細