タイトル 情報
Product Number: HSYE-117RH/PROTO
Pkg. Name: J3.A
Pkg. Previous Code: JSB
Pkg. Code: JSB
Lead Count: 3
長さ: 10.2 mm
幅: 7.5 mm
Thickness: 2.97 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: CLCC
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pkg. Class: V
Pb Free Category: Gold Plate over compliant Undercoat-e4

パッケージの詳細