タイトル 情報
Product Number: R5F10EBEGNA#60
Pkg. Name: PWQN0032KG-A
JEITA Standard: P-HWQFN32-5x5-0.50
Pkg. Code: pkg_20081
Lead Count: 32
長さ: 5 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.8 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Full Tray (Tray)
Pkg. Type: HWQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細