タイトル 情報
Product Number: R7FA2E1A73CDA#HC0
Pkg. Name: SUBG0025LB-A
JEITA Standard: S-UFBGA25-2.14x2.27-0.40
Pkg. Code: pkg_20135
Lead Count: 25
長さ: 2 mm
幅: 2 mm
Thickness: 0.5 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape & Reel
Pkg. Type: WLCSP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1

パッケージの詳細