タイトル 情報
Product Number: R5F563TEBDFA#H1
Pkg. Name: PLQP0120KA-A
JEITA Standard: P-LFQFP120-16x16-0.50
Pkg. Code: pkg_1180
Lead Count: 120
長さ: 16 mm
幅: 16 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Full Carton (Tray)
Pkg. Type: LFQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3

パッケージの詳細