タイトル 情報
Product Number: R5F1217AANA#40
Pkg. Name: PWQN0024KF-A
JEITA Standard: P-HWQFN024-4x4-0.50
Pkg. Code: pkg_11900
Lead Count: 24
長さ: 4 mm
幅: 4 mm
Thickness: 0.8 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape & Reel
Pkg. Type: HWQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細