タイトル 情報
Product Number: R7FA2E1A73CBU#HC0
Pkg. Name: PVBG0064LB-A
JEITA Standard: P-VFBGA64-4�~4-0.40
Pkg. Code: pkg_20017
Lead Count: 64
長さ: 4 mm
Thickness: 4 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape & Reel
Pkg. Type: VFBGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細