タイトル 情報
Product Number: R5F10WMDAFA#10
Pkg. Name: PLQP0080JB-E
Pkg. Previous Code: P80GC-65-UBT-2(RL78)
JEITA Standard: P-LQFP80-14x14-0.65
Pkg. Code: pkg_11824
Lead Count: 80
長さ: 14 mm
幅: 14 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Full Carton (Tray)
Pkg. Type: LQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細