タイトル 情報
Product Number: R5F566TEBGFP#10
Pkg. Name: PLQP0100KB-B / PLQP0100KP-A
JEITA Standard: P-LFQFP100-14x14-0.50
Pkg. Code: pkg_20148
Lead Count: 100
長さ: 14 mm
幅: 14 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Full Carton (Tray)
Pkg. Type: LFQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細