タイトル 情報
Product Number: R5F563T6EDFL#10
Pkg. Name: PLQP0048KB-A
Pkg. Previous Code: 48P6Q-A
JEITA Standard: P-LFQFP48-7x7-0.50
Pkg. Code: pkg_492
Lead Count: 48
長さ: 7 mm
幅: 7 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Full Carton (Tray)
Pkg. Type: LFQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細