タイトル 情報
Product Number: R5F565NEDGLC#20
Pkg. Name: PTLG0177KA-A
Pkg. Previous Code: 177F0E-A
JEITA Standard: P-TFLGA177-8x8-0.50
Pkg. Code: pkg_6877
Lead Count: 177
長さ: 8 mm
幅: 8 mm
Thickness: 1.05 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: TFLGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細