タイトル 情報
Product Number: R5F5671EDDLJ#20
Pkg. Name: PTLG0100JB-A
JEITA Standard: P-TFLGA100-7�~7-0.65
Pkg. Code: pkg_20016
Lead Count: 100
長さ: 7 mm
幅: 7 mm
Thickness: 1.01 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: TFLGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細