タイトル 情報
Product Number: R5F5671EHDLE#20
Pkg. Name: PTLG0145JC-A
JEITA Standard: P-TFLGA145-9�~9-0.65
Pkg. Code: pkg_20014
Lead Count: 145
長さ: 9 mm
幅: 9 mm
Thickness: 1.01 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: TFLGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細