タイトル 情報
Product Number: R7F7016233AFP-C
Pkg. Name: PLQP0144KA-A
Pkg. Previous Code: 144P6Q-A
JEITA Standard: P-LFQFP144-20x20-0.50
Pkg. Code: pkg_503
Lead Count: 144
長さ: 20 mm
幅: 20 mm
Thickness: 1.7 mm
タイトル 情報
Pkg. Type: QFP144

パッケージの詳細