タイトル 情報
Product Number: R5F565N7ADLK#20
Pkg. Name: PTLG0145KA-A
Pkg. Previous Code: 145F0G
JEITA Standard: P-TFLGA145-7x7-0.50
Pkg. Code: pkg_1083
Lead Count: 145
長さ: 7 mm
幅: 7 mm
Thickness: 1.05 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: TFLGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細