タイトル 情報
Product Number: R5F565N4EDLJ#20
Pkg. Name: PTLG0100JA-A
Pkg. Previous Code: 100F0G
JEITA Standard: P-TFLGA100-7x7-0.65
Pkg. Code: pkg_1723
Lead Count: 100
長さ: 7 mm
幅: 7 mm
Thickness: 1.05 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: TFLGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細