タイトル 情報
Product Number: UPD78F0491GC-GAD-AX
Pkg. Name: PLQP0080JB-C
Pkg. Previous Code: P80GC-65-GAD-2
JEITA Standard: P-LQFP80-14x14-0.65
Pkg. Code: pkg_3029
Lead Count: 80
長さ: 14 mm
幅: 14 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: LQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細