タイトル 情報
Product Number: R5F21366MNFA#X4
Pkg. Name: PLQP0064GA-A
Pkg. Previous Code: 64P6U-A
JEITA Standard: P-LQFP64-14x14-0.80
Pkg. Code: pkg_8426
Lead Count: 64
長さ: 14 mm
幅: 14 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: LQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細