タイトル 情報
Product Number: D13002VFP10V
Pkg. Name: PRQP0100JE-B
Pkg. Previous Code: FP-100AV
JEITA Standard: P-QFP100-14x20-0.65
Pkg. Code: pkg_775
Lead Count: 100
長さ: 20 mm
幅: 14 mm
Thickness: 3.1 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: QFP
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細