タイトル 情報
Product Number: M3455AG8FP#X4
Pkg. Name: PLQP0052JA-A
Pkg. Previous Code: 52P6A-A
JEITA Standard: P-LQFP52-10x10-0.65
Pkg. Code: pkg_712
Lead Count: 52
長さ: 10 mm
幅: 10 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Pkg. Type: LQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細