タイトル 情報
Product Number: M38D59FFFP#U1
Pkg. Name: PRQP0080GB-A
Pkg. Previous Code: 80P6N-A
JEITA Standard: P-QFP80-14x20-0.80
Pkg. Code: pkg_481
Lead Count: 80
長さ: 20 mm
幅: 14 mm
Thickness: 3.05 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: QFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細