タイトル |
情報 |
Product Number: |
DF36079GFZV |
Pkg. Name: |
PLQP0064KB-A |
Pkg. Previous Code: |
FP-64K |
JEITA Standard: |
P-LFQFP64-10x10-0.50 |
Pkg. Code: |
pkg_702 |
Lead Count: |
64 |
長さ: |
10 mm |
幅: |
10 mm |
Thickness: |
1.7 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
LFQFP |
Pkg. Class: |
IC |
list
listパッケージの詳細