タイトル |
情報 |
Product Number: |
M34552M8-XXXFP#U0 |
Pkg. Name: |
PRQP0048JA-A |
Pkg. Previous Code: |
48P6S-A |
JEITA Standard: |
P-QFP48-7x10-0.65 |
Pkg. Code: |
pkg_477 |
Lead Count: |
48 |
長さ: |
10 mm |
幅: |
7 mm |
Thickness: |
2.15 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
QFP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細