タイトル |
情報 |
Product Number: |
M34509G4H-XXXFP#U0 |
Pkg. Name: |
PRSP0024GA-A |
Pkg. Previous Code: |
24P2Q-A |
JEITA Standard: |
P-SSOP24-5.3x10.1-0.80 |
Pkg. Code: |
pkg_449 |
Lead Count: |
24 |
長さ: |
10 mm |
幅: |
5 mm |
Thickness: |
2.1 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
SSOP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細