タイトル 情報
Product Number: M30621FCNGP#D5
Pkg. Name: PRQP0080JA-A
Pkg. Previous Code: 80P6S-A
JEITA Standard: P-QFP80-14x14-0.65
Pkg. Code: pkg_483
Lead Count: 80
長さ: 14 mm
幅: 14 mm
Thickness: 3.05 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: QFP
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細