タイトル 情報
Product Number: M37542F4SP#U0
Pkg. Name: PRDP0032BA-A
Pkg. Previous Code: 32P4B
JEITA Standard: P-SDIP32-8.9x28-1.78
Pkg. Code: pkg_426
Lead Count: 32
長さ: 28 mm
幅: 9 mm
Thickness: 5.08 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SDIP
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細