タイトル |
情報 |
Product Number: |
M37542F4FP#W4 |
Pkg. Name: |
PRSP0036GA-A |
Pkg. Previous Code: |
36P2R-A |
JEITA Standard: |
P-SSOP36-8.4x15-0.80 |
Pkg. Code: |
pkg_452 |
Lead Count: |
36 |
長さ: |
15 mm |
幅: |
8 mm |
Thickness: |
2.4 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
SSOP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細