タイトル 情報
Product Number: M30280M8-XXXHP#U5
Pkg. Code: PLQP0080KB-A
Lead Count: 80
長さ: 12 mm
幅: 12 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray/Embossed tape
Pkg. Type: LFQFP
Pkg. Class: Plastic
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語