1. Home
    2. 半導体セミナー
    3. eラーニング

「RX210体験コース」ワークショップ【動画配信】

「RX210体験コース」ワークショップ【動画配信】とは

1.62Vの超低電圧で20MHz時、約31DMIPSを実現したRX210グループの特長や性能(イベントリンクコントローラ、温度センサ、12ビットA/Dコンバータ)を解説いたします。実習では "Renesas Starter Kit for RX210" を使用し、新オンチップデバッギングエミュレータ(E1)の機能を体感いただけます。

閲覧をおすすめしたい方

  • RXファミリに興味のある方
  • RX200シリーズの採用をご検討中、あるいは採用を予定されている方
  • RX200シリーズ用統合開発環境の使い方を理解したい方

【動画配信】「RX210体験コース」ワークショップ

※動画をご覧になる場合は、合わせてこちらからテキストをダウンロードしてください。

1.RXファミリの紹介 [再生時間:27分59秒]

・RXマイコンの開発方針と製品展開
・RX200シリーズの特長
・RX210と搭載周辺機能の特長
・開発環境の概要

2.RX210の特長(その1) [再生時間:72分34秒]

・RX210のスタートアップ
・システムバスとシステムクロック
・消費電力低減機能
・12ビットA/Dコンバータ

3.RX210の特長(その2) [再生時間:24分39秒]

・温度センサ
・イベントリンクコントローラ

Menu
Contact