1. Home
    2. 半導体セミナー
    3. eラーニング

78Kクイックラーニング

Webを使用して、お客様のペースで学習を進められる78K Webクイックラーニングをご用意しています。
78KのWebクイックラーニングには、以下の3コースがあります。どなたでも無料でご活用いただけます。

78K/V850マイコン タイマ・カウンタ基礎コース

コース概要

当社製、78K/V850マイコンに搭載されている、タイマ・カウンタについての基礎的な内容をご説明します。
マイコンに内蔵されているタイマ・カウントの動作について知りたい方にお勧めです。

学習所要時間

約27分

動作環境

正常に表示できない場合は、推奨動作環境 をご確認ください。

詳細内容(目次)

  • 第1章 タイマ・カウンタとは
  • 第2章 カウント動作による違い
  • 第3章 カウントへの付加機能
  • 第4章 タイマ・カウンタの用途(動作)
    • ①測定機能
      • 外部イベント・カウント
      • ディレイ・カウント
      • パルス幅測定、時間間隔測定
    • ②出力機能
      • インターバル・タイマ
      • 方形波出力
      • パルス出力
      • 分周器出力
      • PWM出力
      • ワンショット・パルス出力
  • 第5章 タイマ・アレイ

RL78/78Kマイコン スタンバイ機能の基礎コース

コース概要

当社製、RL78K/78Kマイコンに搭載されている、スタンバイ機能についての基礎的な内容をご説明します。
マイコンに内蔵されているスタンバイ機能の動作について知りたい方にお勧めです。

学習所要時間

約30分

動作環境

正常に表示できない場合は、推奨動作環境 をご確認ください。

詳細内容(目次)

  • スタンバイ機能の背景
  • 電力消費のメカニズム
  • スタンバイ機能の紹介
  • HALTモードとSTOPモード
  • SNOOZEモード
  • 動作モードの遷移
  • SNOOZEモードの動作例
    シリアル・インターフェースとA/D変換機能
  • その他の省電力のための手段
  • 備考・注意点

RL78/78Kマイコン ウォッチドッグ・タイマ機能の基礎コース

コース概要

当社製、RL78K/78Kマイコンに搭載されている、ウォッチドッグ・タイマ機能についての基礎的な内容をご説明します。
マイコンに内蔵されているウォッチドッグ・タイマ機能の動作について知りたい方にお勧めです。

学習所要時間

約20分

動作環境

正常に表示できない場合は、推奨動作環境 をご確認ください。

詳細内容(目次)

  • ウォッチドッグ・タイマの背景
  • ウォッチドッグ・タイマの概念
  • ウォッチドッグ・タイマにおけるシステム安全性向上のための工夫
  • ウォッチドッグ・タイマ使用上の注意点
  • まとめ
Menu
Contact