1. Home
    2. 半導体セミナー

リモート制御システム化に役立つシーケンス制御体験コース-RZ/T1編 中級

費用 (無料)   対象製品  RZ/T1

開催日時/会場

2018年 06月27日(水)
13:00~17:00 豊洲会場(豊洲フォレシア)

講師

株式会社アイ・エル・シー

受講をお勧めしたい方

  • ラダー言語に興味のある技術者及び基礎を学びたい技術者の方
  • マイコンによるシーケンス制御開発を検討されている技術者の方
  • リモート制御の基礎を学びたい技術者の方

受講に必要な前提知識

特に前提知識は必要ありません。

内容

RZ/T1は、リアルタイム制御向けCPU ARM® Cortex®-R4を採用し、最大600MHzでの高速動作が可能です。またキャッシュメモリ経由でのアクセスを不要とし、高リアルタイム応答処理を実現できる密結合メモリ(TCM)を搭載しており、CPUからの高速なアクセスを実現します。

また、マイコンの高性能化に伴い組み込み機器制御においても汎用PLC(Programmable Logic Controller)の使用から機器組み込み型のプログラマブル・コントローラの活用の気運が高まっております。本セミナーでは、ラダー言語に興味のある方、シーケンス制御を検討されている方を対象にILC社組み込みソフトウェアPLC「INTALOGIC」を用いて、ラダーエディタの使い方から、レゴ®マインドストーム EV3を使用したリモート制御の実技などを通じて基本的なシーケンス制御の知識を習得できます。

カリキュラム

(1)RZ/T1の概要

(2)ラダーエディタの使用方法の説明

(3)PCシミュレーションによる実技

(4)実機(RZ/T1評価ボード)による実技

(5)レゴ® マインドストーム EV3によるリモート制御の実技

(6)質疑応答

 ※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

演習環境

  • 組み込みソフトウェアPLC 「INTALOGIC」(アイ・エル・シー社製)
  • RZ/T1搭載 蔦ASURA(コア社製)
  • レゴ®マインドストーム EV3

  *INTALOGICの詳細はこちら


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2018年 06月27日(水)

Contact