1. Home
    2. ルネサスの製品について

スタープロダクト

 

背景

~「どのマイコンを選んだらいいのか教えてほしい」というご要望にお答えしてStar Productが誕生~

当社は、お客様の多様なニーズにお応えするために、マイコン製品のラインアップの拡充に努めており、今後も継続して参ります。一方で、お客様からのご要望として、ラインナップの中からお奨めの製品を教えてほしいという声や、売れ筋製品から検討したいという声が寄せられていました。

これらのお客様ニーズにお応えするために、当社は新たにマイコンの売れ筋製品を開示する活動を開始致しました。

Star Productとは

(1)豊富なラインアップの中から売れ筋製品をピックアップ

当社マイコンの売れ筋を定期的(通常は1年毎を予定)に集計し、当社がご提案するお奨め製品としてWEBを通じて開示します。これらの製品は、現在星の様に輝いている製品という意味で"Star Product"と名付けました。

Star Productは、本ページの対象製品一覧に掲載すると共に、お客様が製品を検索された際、製品名や発注型名の横にマークを表示します。

(2)サンプル(有償)迅速にご提供

Star Product製品は、お客様が一次評価される際に必要なサンプル(有償)を迅速にご提供する体制を取っておりますので、当社営業、代理店までお問い合わせ下さい。

Star Product対象製品

RL78ファミリ、RX100/200/600 ファミリから、製品選定を行っています。

<製品紹介ページ>

Star Product製品を検索された場合の画面例

 
 
Contact