1. Home
    2. ルネサスの製品について
    3. 環境コンプライアンス

ツール製品RoHS指令対応

ルネサス エレクトロニクスは、地球環境保全に配慮し、半導体製品のRoHS・鉛フリー化及びハロゲンフリー化への取り組みを積極的に行っています。本サイトでは、欧州、中国、ベトナムでのツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介します。

ルネサスエレクトロニクスの開発ツール製品

ルネサスエレクトロニクスの開発ツール製品の殆どは、「B to B でのみ利用可能な、研究開発だけを目的として特別に設計された機器」であり、指令2011/65/EU(リキャスト:RoHS2)の第2条(4)(j)に該当しますので、RoHS2の対象ではありません。ルネサスエレクトロニクスの開発ツール製品の中では、唯一フラッシュメモリプログラマをRoHS2の対象製品として位置づけています。ただし、特に断りのない限り、すべてのルネサスエレクトロニクスの開発ツール製品はRoHS2の技術要件に従って製造されています。

RoHS対応情報

欧州RoHS対象製品PG-FP6適合宣言書
PG-FP5適合宣言書
対象外製品(技術要件のみ対応)対応情報
中国RoHS有害物質含有表
ベトナムRoHS適合宣言書

お問い合わせ

RoHS・鉛フリー/ハロゲンフリーに関するお問い合わせは こちら

Contact