1. Home
    2. Home (Solutions)
    3. 家電
    4. LED照明

無線DALIリファレンスデザイン

概要

無線DALIシステムを開発されるメーカー様に参考となるリファレンスデザインをご提供いたします。
本リファレンスデザインにより、

  • 開発コスト(リソース)の低減
  • 製品リリースまでの開発期間の短縮
を図る事が可能です。

項目 機能
無線仕様 周波数 920MHz帯
変調方式 2GFSK
送信出力 20mW
準拠規格 無線部 IEEE802.15.4g
DALI
無線マスタ
IEC62386-207(一部準拠)
IEC62386-102(一部準拠)
DALI
無線スレーブ
IEC62386-103(一部準拠)
CPU RL78/G14
インタフェース DALI

無線DALIモジュールの接続形態

無線DALIモジュールは、「1対1」、「1対多」及び「1対ネットワーク」の接続に対応可能。

 


お問い合せ先

開発環境・開発ツールの技術に関するお問合せはこちら

 

カタログポータル

Contact