1. Home
    2. Home (Solutions)
    3. 家電
    4. LED照明

関連ツール

LED照明をささえる ルネサスのソリューション

ルネサスのソリューションはココが違う!

マイコン初心者でも、マウスクリックだけで簡単にソフトウェアの生成から評価ボードへの書き込みが可能なソフトウェア自動生成ツールApplilet EZ for HCDをご用意。
さらに、DALIやDMX512といった通信の開発や評価に便利なマスタボードおよびマスタコントローラGUIもご用意。照明開発をトータルでサポートできます。

LED照明 LED照明をささえる ルネサスのソリューション

ソフトウェア自動生成ツールApplilet EZ for HCD <フリーツール>

Applilet EZ for HCDは, LED照明/イルミネーション用のソフトウエア生成,およびプログラム書き込み用ツールです。 調光動作や通信モードをGUI上で指定するだけで,ディジタル電源制御(PFC, DC/DC)やDALI通信のソフトウエアを簡単に生成することができます。また,生成されたソフトウエアを,USBケーブル経由でマイコンのフラッシュ・メモリに自動的に書き込み,動作確認を評価ボードで簡単に行うことができます。
Applilet EZ for HCDを使用することにより, 従来は多大な時間を要していたLED制御, DALI通信用ソフトウエアの開発工数を大幅に削減することができます。マイコンに精通していなくても,マイコンを用いたLED照明/イルミネーションの応用システムを評価することが可能となります。生成されたプログラムはIDE(統合開発環境)で再編集することも可能です。 Applilet EZ for HCDは無償でダウンロードできます。


ダウンロード

製品名概要ユーザーズ
マニュアル
Applilet EZ for HCDLED照明評価ボード用ソフトウェア自動生成ツール

関連ソリューション

製品名概要

デモ映像

EZ-0008赤外線通信, DALI通信, DMX512通信のマスタボード-
EZ-0012RL78/I1Aを使用したDC/DC LED制御の評価ボード 
TPW-RL78I1A
(テセラ・テクノロジー製)
RL78/I1Aを使用したAC/DCフルデジタルLED制御評価装置 -
TPW-RL78I1A-1C
(テセラ・テクノロジー製)
RL78/I1Aを使用したAC/DCフルデジタルLED制御評価装置 -
TPW-RL78I1A-2C
(テセラ・テクノロジー製)
RL78/I1Aを使用したAC/DCフルデジタルLED制御評価装置 -
TCM-RL78I1A
(テセラ・テクノロジー製)
赤外線通信, DMX512通信, DALI通信の送信側(マスタ) 機器開発向けリファレンスおよび評価治具 -

その他のビデオ

関連製品

製品名動作周囲温度TaPFC制御DC/DC
制御
通信評価ボードユーザーズ
マニュアル
RL78/I1A-40~+105℃
-40~+125℃
インタリーブ
可能
6ch(max.)Ext-DALI
DMX512
IR他
EZ-0012
QB-R5F107DE-TB
TCM-RL78I1A
TPW-RL78I1A
TPW-RL78I1A-1C
TPW-RL78I1A-2C

マスタ機器開発・通信評価ツール

マスタ機器開発、通信評価が可能な通信マスタ評価ボードを2種類ご用意しています。
EZ-0008はDALI(IEC62386-102 ed.1.0)のコマンド送信, DMX512, 赤外線送信に対応した評価用治具です。
TCM-RL78I1A(テセラテクノロジー製)はDALI(IEC62386-102 ed.2.0, IEC62836-207 ed.1.0)のコマンド送信, DMX512, 赤外線送信に対応したマスタ機器開発にお使い頂けるリファレンスボードです。
各種通信による照明制御の評価、リファレンスとしてお使い頂けます。通信評価時、専用GUI からDALI通信やDMX512通信で操作することができます。GUI は弊社WEB サイトから無償ダウンロード可能です。


ダウンロード

製品名概要
EZ-0008関連ツールDALIマスタコントローラGUI Ver.1.3, DMX512マスタコントローラGUI Ver.1.0, デバイスドライバ
TCM-RL78I1A関連ツールApplilet EZ for HCD Ver.9.0
DALIマスタコントローラGUI Ver.2.0, DMX512マスタコントローラGUI Ver.2.0, デバイスドライバ
DALIマスタコントローラGUIDALI(IEC62386-102 ed.2.0, IEC62836-207 ed.1.0)のコマンドに対応したGUI
DMX512マスタコントローラGUIDMX512のコマンドに対応したGUI

関連製品

製品名動作周囲温度TaPFC制御DC/DC
制御
通信評価ボードユーザーズ
マニュアル
RL78/I1A-40~+105℃
-40~+125℃
インタリーブ
可能
6ch(max.)Ext-DALI
DMX512
IR他
EZ-0012
QB-R5F107DE-TB
TCM-RL78I1A
TPW-RL78I1A
TPW-RL78I1A-1C
TPW-RL78I1A-2C

 

カタログポータル

Contact