1. Home
    2. Home (Solutions)
    3. 家電
    4. LED照明

LED電球

LED照明をささえる ルネサスのソリューション

LED電球ソリューション

高効率 92%、高力率 0.9、LED電流高精度(ラインレギュレーション0.5%)を実現。
各地域でニーズの異なるLED電球に対し、最適化されたソリューションで高品質なLED電球の開発に貢献します。
更に、全世界対応のユニバーサルVinソリューションにより、ワールドワイド共通プラットフォームの構築にも貢献します。

米国 高効率・位相調光対応ソリューション(100V)

特長

  • 米国市場向け位相調光ソリューション(Vac=85V~132V)

仕様

  • Pin=10W
  • 効率:85%
  • 力率:0.9以上
  • 全高調波ひずみ[THD]20%以下
  • 出力リップル電流30%以下
  • Leading、Trailing edgeタイプの調光器に対応
  • NEMA SSL6対応

R2A20135EVB-ND1回路

アプリケーションノート推奨品名高解像度回路図計算シートデモ映像
R2A20135EVB-ND1

ドライバ IC :R2A20135SP
MOSFET :RJK4532DPD

 

欧州 高効率・位相調光対応ソリューション(200V)

特長

  • 欧州 市場向け位相調光ソリューション(Vac=180V~264V)

仕様

  • Pin=10W
  • 効率:80%以上
  • 力率:0.9以上
  • 出力リップル電流30%以下
  • Leading、Trailing edgeタイプの調光器に対応

R2A20135EVB-ND2回路

アプリケーションノート推奨品名高解像度回路図計算シートデモ映像

R2A20135EVB-ND2/臨界モード

ドライバ IC:R2A20135SP
MOSFET:RJK5032DPD
 

ワールドワイド 入力電圧対応ソリューション

特長

  • ワールドワイド市場向けソリューション(Vac=85V~264V)

仕様

  • Pin=10W
  • 効率:85%以上
  • 力率:0.9以上
  • 全高調波ひずみ[THD]20%以下
  • 出力リップル電流30%以下

R2A20134EVB-NNWE回路

アプリケーションノート推奨品名高解像度回路図計算シートデモ映像

R2A20134EVB-NNWE

ドライバ IC:R2A20134SP
MOSFET:RJK5032DPD
 

ワールドワイド 高効率・高力率・低ノイズ対応直管型照明ソリューション

特長

  • 絶縁型、疑似共振1コンバータ方式、ワールドワイド市場向けソリューション (Vac=85V~264V)

仕様

  • Pin=18W
  • 効率:85%以上
  • 力率:0.95以上
  • 全高調波ひずみ[THD]20%以下
  • 出力リップル電流20%以下
  • 高調波電流規格(IEC61000-3-2 Class-C)準拠
  • 雑音端子電圧規格(CISPR15)準拠

R2A20134EVB-TINW回路

アプリケーションノート推奨品名高解像度回路図計算シートデモ映像

R2A20134EVB-TINW

ドライバ IC:R2A20134SP
MOSFET:RJK5030DPD
 

 

カタログポータル

Contact