1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. バーチャル展示会
    4. Renesas DevCon Japan 2017

DEVCON2017

920MHz帯無線ソリューション及び
絶縁監視装置 Leakele®~リーケル~

佐鳥電機株式会社

【佐鳥電機オリジナル920MHz無線モジュール・ソリューション】

920MHz無線モジュールを3タイプ、9品種ラインアップしています。
お客様の用途、使用方法に応じたモジュールを選択可能です。

またIoT汎用GW搭載用アドオンモジュール、IoT汎用GW対向センサキット、RS-485有線通信の無線化ユニットなど920MHz無線モジュールを使用したソリューションもご用意しています。

ソリューションの提供のみならず、ソフトウェア開発から、ハードウェア開発または無線性能評価までお客様の無線化案件に対して総合的なサポートを提供いたします。

無線モジュールのMCUにはRL78/G13を使用しています。

【佐鳥電機オリジナル 絶縁監視装置 Leakele~リーケル~】

工場や事務所で発生する漏洩電流を監視する『絶縁監視装置 Leakele~リーケル~』です。

漏洩電流(Io)に含まれる静電容量成分(Igc)が漏電ブレーカー、漏電警報機の誤動作を引き起こす原因となり、昨今はインバーター機器の普及によりIgcの発生原が増加傾向となり、正しい漏電監視を行うことが現代の課題となっております。

弊社では、感電や事故につながる絶縁抵抗劣化成分(Igr)を正しく測定できる特許技術を採用したことで、正確に高精度でIgrを測定可能にし、測定値の記録はもとより、各CH毎に設けた閾値設定により警報の出力を可能にしております。

600Vまで対応し、1台で最大8か所の監視が可能となっております。

PCによるLeakeleの遠隔監視・設定変更も可能です。

メインCPUにはRZ/A1Hを搭載しております。

Contact