1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. バーチャル展示会
    4. Renesas DevCon Japan 2017

DEVCON2017

920MHz無線モジュールプラットフォーム、産業ネットワーク通信LSI評価ボード、LED照明(DALI)評価ボードのご紹介

テセラ・テクノロジー株式会社

ルネサス製マイコン(Synergy/R-IN/RL78)を搭載した評価ボードにて産業ネットワーク、 無線ネットワーク、照明ネットワーク通信を行うデモとなります。

  • 産業ネットワーク1
    警報ボタンが押されると、EtherCAT通信でSynergyへ通知され、CC_Link IE通信でパトランプを制御
  • 産業ネットワーク2
    人感センサが感知するとCC_Link IE通信でSynergyへ通知され、EtherCAT通信でパトライトを制御
  • 照明ネットワーク
    Synergyボードのタッチセンサを使って、無線DALI通信により照明照度を制御
  • 無線ネットワーク
    照度センサ値を無線通信(Sub-G)でSynergyに通知し、有線DALI通信により照明照度を制御

詳細はWebページをご参照下さい。ご連絡お待ちしております。

Contact