1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. バーチャル展示会
    4. Renesas DevCon Japan 2017

DEVCON2017

1.429MHz帯LoRa無線環境デモ

2.Renesas製極低速度センサーレス制御を活用したソリューション提案

新光商事株式会社

1.広範囲の環境センサ情報を低コストで監視
429MHz帯LoRa無線環境デモ

本デモンストレーションでは、429MHz帯のLoRa変調無線を用いて、長距離・低電力のスター型の環境センシングIoTシステムを実現しています。
各種センサー情報をクラウドに上げ、PC・タブレット・スマートフォンのマルチプラットフォームで見える化しています。
クラウドには、Microsoft Azureを使用、見える化にはMicrosoft PowerBIを活用しています。

本デモンストレーションでは、通信レートこそ数百bpsレベルですが、900MHz帯と比べ、電波の回り込み特性が期待でき、より長距離への伝送が可能な429MHz帯でのLoRa変調を使用しています。
通信モジュールには、低ノイズ性を考慮し、ルネサス製RL78/G13を使用しています。
また、センサーノードには、 ルネサス製RX63Nを搭載した「Arduino」互換のGR-SAKURAボードを使用し、温度、湿度、大気圧、CO2のセンサーと通信モジュールのコントロールをしています。
センサー情報は、LoRa変調無線で、ゲートウエイを経由し、3G/LTEでクラウドに上げられ、マルチプラットフォームでの見える化を行っています。

2.BLDCモータ制御技術をお客様のもとへ
Renesas製極低速度センサーレス制御を活用したソリューション提案

新光BLDCモータ制御ソリューションに、新たにRENESAS製極低速度センサーレス制御を追加しました。
オイルポンプ等に必要とされる低速での安定したモータ制御を実現し、さらに充実したソリューションライナップをお客様にご提案します。

弊社は、インバータ開発に必要な開発システム、受託開発・評価、EMS生産などの開発~生産を支援するトータルビジネスのご提案を実施し、お客様の短TAT開発に貢献しております。

また、複雑な制御が必要なBLDCモータ制御への移行に、開発システムやサンプルソフトウェア及び開発リソースをご提供し、豊富な開発実績で、お客様をサポートしております。

RENESAS製極低速度センサーレス制御をRL78/F14評価ボード(RL78 ECU Evaluation Inverter Unit)上にて実現しております。
従って、評価ボードを使用して容易に開発可能です。

オイルポンプ等に必要とされる低速での安定したモータ制御において、新光商事Grによるお客様への組み込みサポート/SWリソース提供のご提案が可能です。

電動自転車デモは、負荷(ブレーキ)を与えても低速で安定した制御を実現していることを体験出来る体験型デモになります。

Contact