1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. バーチャル展示会
    4. Renesas DevCon Japan 2017

DEVCON2017

クルマのリモートメンテナンス

ルネサス エレクトロニクス株式会社

近未来(2024年以降)自動運転時代のクルマメンテナンスはこうなる!

自動運転が進むにつれ、クルマの稼働率が増大し、故障の発生頻度がより多くなる事が想定されます。 ここでは故障に伴うメンテナンスを最小限にするソリューションをご紹介します。

・ストレスモニタ搭載デバイスを使用することで、適切なタイミングでメンテナンスを促します。

・ECUプログラムを、センタの指示により路上で書き換え可能にします。

動画では想定シーンをジオラマにより表現し、どのようにメンテナンス性が向上するかご確認いただけます。

Contact