1. Home
    2. ルネサスのイチオシ
    3. かんたん設計ノウハウ
BLDCモータ制御 ソリューションキット

モータ制御評価キット
- 導入検討&スタートアップサイト -

キットの概要から詳しい使い方まで、分かりやすい解説動画を公開

ブラシレスDC(BLDC)モータを、高効率かつ低コストで駆動する
『センサレスベクトル制御方式』に注目が集まっています。

この制御方式は複雑であり、本来導入のハードルが非常に高いものですが、
ここに纏めた手順でモータ制御評価キットをお使いいただければ、
初めての方でも、たった1日でセンサレスベクトル制御を始められます。

評価環境(製品概要)

モータ制御評価ボード(RX23T)

モータ制御評価ボード(RX23T)
24V Motor Control Evaluation System for RX23T

同梱しているRX23Tは、FPU(浮動小数点演算ユニット)を搭載した、センサレスベクトル制御に最適のマイコンです。

  • ・ BLDCモータ × 1
  • ・ インバータボード × 1
  • ・ RX23T(64pin) CPUカード × 1

CHECK!オンラインストアから購入できます。

マルツオンラインチップワンストップRSコンポーネンツ

※ CPUカードは、RX23T・RX24T・RX24U・RL78/G1Fなどをご用意しています。別売りCPUカードを使用すれば、他のモータ制御マイコンでの評価も可能です。

どんなことができる?

まずは本キットの概要を動画でご覧ください。

  • 電源を投入して、ボード上のボリュームを回すだけで、BLDCモータを好きな速度に回転させられる 注)
  • WEB公開している各種サンプルソフトを書き込んで使用可能
  • PCとボードをUSBで繋げば、モータ制御パラメータをPC上でリアルタイムに、オシロスコープのように表示可能(デバッグ効率が上がり、開発期間を短縮)
  • パラメータを変えながら動作確認できるため、マイコンやモータ制御をより深く理解したいという場合の学習に役立つ
  • モータ固有のパラメータやPIゲインなどの制御パラメータを自動調整

注) このキットでモータを回転させる方法は二種類あります。ボードのスイッチとボリュームを操作する方法と、Renesas Motor Workbenchから操作する方法です。キットを購入した初期状態では、ボードからの操作がデフォルトのプログラムとなっていますが、Web公開しているサンプルプログラムはRenesas Motor Workbenchからの操作がデフォルトになります。これらの操作方法は切り替え可能です。詳細はサンプルプログラムのアプリケーションノートを参照ください。

CHECK!
こちらをご覧いただければ、モータ制御評価キットと制御用の実践的な
ソフトウェア、サポートツールの仕様と特長が一目でわかります!

資料ダウンロード:モータソリューションキットのご紹介

開発支援ツール

モータ制御にはさまざまなノウハウがあり、その調整・デバッグには通常大きな工数・費用がかかります。
ルネサスのモータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbench を使用すれば、これを大幅に削減することができます。

主要機能

Analyzer 機能
制御状態を見える化、デバッグ・評価効率UP!

  • 変数読み書き&リアルタイム波形表示
    制御変数をオシロスコープのように表示/トリガ指定
  • 動作Profileを作成し、指定した通りのモータ制御実現

Analyzer機能

Tuner 機能
ノウハウ不要でベクトル制御に必要なパラメータを自動調整!

  • モータの定格電流・電力、極対数を入力し、SETボタンを押すだけで、抵抗やインダクタンスなどのモータ固有パラメータやPIゲインなどの制御パラメータを自動抽出
  • 抽出したパラメータを使用してモータをすぐに回転させることや、制御パラメータの微調整も可能
    最終的なパラメータはヘッダーファイルの形式で出力可能

Tuner機能

※ RL78ファミリはTuner機能に対応していません。
※ RL78/G1Gは本ツールに対応していません。

評価キット・ツールの使い方

(1) モータRSSK ~セットアップ編~

  • 同梱物一式の説明
  • ボードの接続
  • 電源投入とボリューム操作によるモータ制御

(2) Renesas Motor Workbench ~セットアップ編~

  • PC側のソフトウェア インストール
  • デバイスドライバ インストール

(3) モータ制御ソフトウェア ~ダウンロード編~

  • サンプルソフトウェアの入手
  • サンプルソフトウェアのCS+でのビルド
  • マイコンへのプログラム書き込み
    ※ プログラム書き込みには、E1エミュレータが必要です

(4) Analyzer機能 ~基本編~

  • マイコン内部変数の表示・書き換え
  • マイコン内部変数のリアルタイム波形表示

モータ制御中の内部変数をオシロスコープ感覚で表示!

(5) Tuner機能 ~基本編~

  • センサレスベクトル制御に必要なパラメータを自動調整
  • 抽出したパラメータを利用したモータ制御

ノウハウ不要・即座にセンサレスベクトル制御が可能!

(6) Analyzer+Tuner機能 ~応用編~

  • モータ起動時の内部変数をトリガ設定して波形表示
  • 速度指令値とモータ回転速度の確認
  • 制御のパラメータを変えて追従性と安定性を制御

モータの挙動・内部変数の波形表示を見ながら、
モータ制御のパラメータ調整が可能!

ソフトウェアの入手場所

統合開発環境(CS+,e2studio)

ダウンロードする

※ リンクサイズが128Kバイト以内に制限された無償評価版もあります。

モータ制御開発支援ツール Renesas Motor Workbench

ダウンロードする

アプリケーションノート

永久磁石同期モータ(ブラシレスDCモータ)

制御方式アルゴリズム編
アプリケーションノート
ダウンロード
実装編アプリケーションノート&
サンプルコード一括ダウンロード
統合開発環境
ホール120度通電制御120度通電制御
アルゴリズム編
RX23TRX24TRL78/G1F
RL78/G1G*RL78/G14
CS+
e2 studio
センサレス120度通電制御RX23TRX24TRL78/G1F
RL78/G1G*RL78/G14
CS+
e2 studio
センサレスベクトル制御ベクトル制御(速度)
アルゴリズム編
RX23TRX24T, RX24UCS+
e2 studio
エンコーダベクトル制御ベクトル制御(位置)
アルゴリズム編
RX23TRX24T, RX24UCS+
e2 studio

* パートナー製のボードを使用

Contact