M66291はFull-Speed USB2.0仕様に準拠し、Full-Speedトランシーバを内蔵したUSBデバイスコントローラです。
USB2.0仕様の全転送タイプに対応し、3KバイトのFIFOを最大7本のエンドポイントに設定が可能です。
極性設定可能なDMAインタフェースを2chを持ち、さまざまなDMAモードに柔軟に対応。また、極性設定可能な割りみ
端子を2本持ち、各種割り込み要因を自由に割り当てることが可能です。
I/O電源が2.7~5.5Vに対応するため、5V電源のCPUとも接続可能です。
M66291は、数々の実績を持つルネサスオリジナルFull-Speed USB IPを使用して開発されています。このため、
将来的にシステムLSIに展開する場合でもスムーズに移行することができます。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 1.25 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.14 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 620 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 597 KB 英語 | |
4 items
|