TB-S3A1ターゲットボード
すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S3A1MCUグループの主要な機能を体験できます。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。
S3A1 MCUグループは、最速48MHzまで動作するArm® Cortex®-M4 CPUコア、1MBのフラッシュメモリ、および192KBのSRAMを搭載することで拡張性を確保しつつ、低電力と高性能を両立しており、サービスの継続的な機能アップグレードが必要なアプリケーションの監視に最適です。S3A3の機能に加えて、新たに12ビットD/Aコンバータを搭載し、さらに多くの32ビット汎用PWMタイマとシリアル通信インターフェース機能を備えています。
プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。SSPを構成する主要コンポーネントにより、ハードウェアに依存するベーシックなソフトウェア開発に時間を費やすことなく、お客様の優位性を生み出すアプリケーションソフトウェアの開発にいち早く着手できます。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
静電容量式タッチセンサ対応開発支援ツール QE for Capacitive Touch マイコンの静電容量式タッチ機能を使用した組み込みシステム開発において、タッチインタフェースの初期設定や感度のチューニングを簡単に行え、開発期間の短縮が実現できます。 [ルネサスIDE e² studio用拡張機能] [スタンドアロン版] [Support MCU/MPU:RA,RL78, RX, Renesas Synergy™]
|
Solution Toolkit | ルネサス |
Renesas Synergy™ Software Package (SSP) プラットフォームの心臓部で、ルネサスが動作を保証したソフトウェアパッケージです。
|
Software Package | ルネサス |
2 items
|
すべての端子へのアクセス、標準化された拡張ポート、インストール済みデモソフトウェアにより、S3A1MCUグループの主要な機能を体験できます。
製品型名が変更されています。旧製品型名は各種ドキュメントで引き続き使用されます。新旧の製品型名については、Look-up Tableを参照してください。
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。