「すぐに見つかり、すぐに組み合わせて、すぐに試せる」アプリケーション開発環境を実現

ソリューション・ツールキットは、ルネサス統合開発環境用のアプリケーション開発を加速する拡張プラグインです。開発分野を問わず使える「スマート・ユーティリティ」と、特定のアプリケーション開発に対応した「各種アプリケーション対応開発支援ツール QE(Quick and Effective Tool Solution)」からなり、開発から量産までをスピードアップ、トータルコスト削減にも貢献します。

今後もアプリケーション開発に便利なラインアップを充実させ、ルネサス開発環境をさらに進化させていきます。

ソリューション・ツールキット概要

Note

  1. e² studio、CS+に標準で組み込み(スマート・コンフィグレータはCS+と連携機能あり)
  2. 必要に応じてインストール

製品展開

各種アプリケーション対応開発支援ツール QE

通信、ディスプレイなど特定のアプリケーションを対象に、効率的に開発を進める機能を提供します。

スマート・ユーティリティ

開発アプリケーション共通で使用可能なユーティリティ群です。

スマート・コンフィグレータ

スマート・コンフィグレータは、「ソフトウェアを自由に組み合わせられる」をコンセプトとしたユーティリティです。FITモジュールのミドルウェアをインポート、ドライバコード生成、端子設定の3つの機能で、お客様のシステムへのルネサス製ドライバの組み込みを容易にします。