概要

説明

本製品は、対象デバイスをV850ES/Fx2に限定し、CPU機能(命令)と周辺機能の高速シミュレーションを実現したシミュレータです。CPU自体の動作に加え、内蔵周辺ユニットや割り込み処理などを含めたターゲットシステムの動作もシミュレート可能です。

特長

  • マイコンの命令実行に加え、マイコンの内蔵周辺機能(タイマ、ポート、シリアルなど)のシミュレーションが可能
  • 簡易的なターゲットシステムのシミュレーションも実現
  • SM850からの改善点
    • シミュレーション速度の向上
    • 入出力パネルウインドウの操作性向上
    • シリアル送受信をシミュレーション可能な「シリアル・ウインドウ」サポート

リリース情報

ダウンロードには製品のユーザ登録が必要です。

動作環境

ターゲットデバイス

ダウンロード

分類 タイトル 日付
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 44.76 MB
アップデート-デバッガ ログインしてダウンロード ZIP 44.11 MB
2 items