M32C/80、M16C/80、M16C/60シリーズ対応モニタプログラム。マイコンに本モニタプログラムを書き込んでデバッガと通信することにより、ユーザープログラムのデバッグを可能にします。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日付 |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.99 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.99 MB 英語 | |
リリースノート | PDF 562 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 511 KB 英語 | |
4 items
|
* モニタプログラム、デバッガは、本ページ "ドキュメント&ダウンロード" からダウンロードいただけます。
ご使用になるデバッガによって、動作環境が異なります。
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)、
M32C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)
MCU | チャネル | RxD (受信) | TxD (送信)* | |
---|---|---|---|---|
M16C/62A, 62M | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 | * TxD端子に5kΩ程度のプルアップ抵抗を接続してください。 |
M16C/80 | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 | |
M32C/83 | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(KD30版)、M32C UARTデバッガ(KD308版)、
M32C FoUSB/UARTデバッガ(KD3083版)
項目 | 説明 |
---|---|
PC本体 | DX4 100MHz/Pentium II 75MHz以上を搭載したIBM PC/AT互換機 |
OS | Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE(98), Windows 95 |
メモリ | 16MB以上 |
インタフェース | 9ピンD-SUBシリアルインタフェース |
モニタプログラムとデバッガとの通信には、マイコンのシリアルポートを使用します。以下に、モニタプログラムが使用するシリアルポートを示します。
MCU | チャネル | RxD (受信) | TxD (送信) * TxD端子に5kΩ程度のプルアップ抵抗を接続してください。 |
---|---|---|---|
M16C/62A, 62M | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
M16C/80 | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
M32C/83 | 1 | P6_6/RxD1 | P6_7/TxD1 |
ルネサスが提供するモニタプログラムは、ルネサス標準シリアル入出力モード2(シリアル書き込みモード )対応のフラッシュプログラマと同じシリアルポートを使用します。そのため、標準シリアル入出力モード2対応フラッシュプログラマの参考回路を用いれば、 モニタプログラムのマイコンへの書き込みから、デバッグまでの環境を簡単に構築できます。
ルネサスでは、標準シリアル入出力モード2 対応のフラッシュプログラマとして、M16C Flash Starterを提供しています。
例:M30624FGA(ROM:256KB、RAM:20KB)
例:M30800FC(ROM:128KB、RAM:10KB)
例:M30833FJ(ROM:512KB、RAM:31KB)
《今後のバージョンアップは、High-performance Embedded Workshop版デバッガのみ予定しております》
※対象製品: M32C M16C UART モニタプログラム | M32C M16C UART モニタデバッガライブラリ | R8C UART モニタプログラム
[最新バージョン]
[最新バージョンへの更新方法]
アップデートプログラムをダウンロードして実行してください。
[インストール 方法]
High-performance Embedded Workshop版デバッガは、各エミュレータ/モニタデバッガ製品には同梱されていません。「ドキュメント&ダウンロード」からインストールしてご使用くだ さい。本エミュレータデバッガをインストールすると、High-performance Embedded Workshop環境に本エミュレータデバッガの機能が追加されます。
[最新バージョン]
リリース日 | ソフトウェア名 | バージョン |
---|---|---|
2004年6月9日 | KD30 (M16C R8C FoUSB/UART デバッガ) |
Ver.4.10 Release1 |
2004年8月25日 | KD3083 (M32C FoUSB/UART デバッガ) |
Ver.3.30 Release 1 |
1999年5月28日 | KD308* (M32C UARTデバッガ) |
Ver.1.00 Release 1 |
*M32C M16C UART モニタプログラム専用のM16C/80用デバッガです。High-performance Embedded Workshop版のリリースは予定しておりません。
[最新バージョンへの更新方法]
アップデートプログラムをダウンロードして実行してください。
ご使用になるMCUによって、デバッガが異なります。なお、High-performance Embedded Workshop版のデバッガは、KD30/KD3083版の後継デバッガです。今後のバージョンアップは、High-performance Embedded Workshop版のみを予定しています。
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版)または
M16C R8C FoUSB/UARTデバッガ(KD30版) 対応MCU
ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | |
---|---|---|---|---|
PC本体 | DX4 100MHz/Pentium II 75MHz以上を搭載したIBM PC/AT互換機 | |||
OS | Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE(98), Windows 95 | |||
メモリ | 16MB以上 | |||
インタフェース | 9ピンD-SUBシリアルインタフェース |
M32C FoUSB/UARTデバッガ(High-performance Embedded Workshop版 )または
M32C FoUSB/UARTデバッガ(KD3083版) 対応MCU
ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | |
---|---|---|---|---|
M16C | M32C/80 | M32C/83 | M3033FJFP/GP | M30835FJGP |
M32C UARTデバッガ(KD308版) 対応MCU
ファミリ | シリーズ | グループ | 型名 | |
---|---|---|---|---|
M16C | M16C/80 | M16C/80 | M30800FCFP/GP | M30802FCGP |