統合開発環境の移行方法

概要

Porting from PM+ to the e² studio

PM+ からe² studioにプロジェクトを移行するには、以下2つの方法があります。

内容 既存プロジェクトの流用 新規プロジェクト作成
ソースファイル登録 自動 手動
オプション設定 自動(一部のみ) 手動
ソースファイルとフォルダ位置 自動 考慮せずに登録
ソースファイルと自動生成ファイルとの競合 プロジェクト生成後に変更の必要あり 手動(登録時に考慮)

既存プロジェクトをCS+用プロジェクトを変換し、さらにe² studio用プロジェクトに変換

PM+のプロジェクトは、直接e² studioのプロジェクトに変換できません

CS+のプロジェクト変換機能を使用して、移行先マイコンのCS+プロジェクトに変換してから、e² studioのインポート機能を使用してください。

PM+のプロジェクトはe² studio経由でCS+に変換

新規にe² studioプロジェクトを作成し、お客様のソースファイルを登録

  1. e² studioのメニューバーから[ファイル] → [新規] → [C Project] の順にクリックして新しいCプロジェクトを作成します。右図に示す新規プロジェクト作成ウィザードが起動します。
  2. ダイアログでプロジェクト名を入力し、ツールチェインを選択します。[次へ(N)>] をクリックしてください。
画像
  1. [ツールチェーン・バージョン]、[デバッグ・ハードウェア]、[ターゲットの選択] を指定し、 [次へ(N)>] をクリックして次へ進みます。
画像
  1. 必要なオプション等の設定後、最後に[終了(E)]ボタンを押すとプロジェクトの要約が表示されます。さらに[OK] をクリックするとプロジェクトが生成され、右図の画面例のように表示されます
画像
  1. [インポート]→[ファイル・システム]を選択し、プロジェクトに既存のソースファイルを追加してください。また、[ファイル]→[新規]から新しいソースフォルダ・ソースファイルを追加することも可能です。
画像